Virola x gomito saldato

Virola x gomito saldato
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - In acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EL-C-W-304-1.0S
EL-C-W-304-1.5S
EL-C-W-304-1.25S
EL-C-W-304-2.0S
EL-C-W-304-2.5S
EL-C-W-304-3.0S
EL-C-W-304-3.5S
EL-C-W-304-4.0S
EL-C-W-316L-1.0S
EL-C-W-316L-1.5S
EL-C-W-316L-1.25S
EL-C-W-316L-2.0S
EL-C-W-316L-2.5S
EL-C-W-316L-3.0S
EL-C-W-316L-3.5S
EL-C-W-316L-4.0S
EL-C-W-316L-8A
EL-C-W-316L-10A
EL-C-W-316L-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

40.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

47.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

44.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

61.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

99.88 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

91.44 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

123.04 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)85.13.5S

146.99 €

1 Disponibile 31 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

44.54 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

53.33 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

49.50 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)29.41.25S

70.00 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

112.04 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

103.31 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

140.08 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)85.13.5S

168.19 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

92.86 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)10.58A

88.03 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1410A

88.17 €

1 Disponibile 5 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo 90° Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico