Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno nominale D | Materiale raccordo | D.I. d(d1) (Ø) | Diametro esterno nominale D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 23 | 1.0S | |
67.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 35.7 | 1.5S | |
64.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 29.4 | 1.25S | |
85.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 2.0S | |
95.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 59.5 | 2.5S | |
123.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 72.3 | 3.0S | |
156.41 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 85.1 | 3.5S | |
194.84 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 97.6 | 4.0S | |
63.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 23 | 1.0S | |
74.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 35.7 | 1.5S | |
69.33 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 29.4 | 1.25S | |
96.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 2.0S | |
107.60 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 59.5 | 2.5S | |
140.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 72.3 | 3.0S | |
186.06 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 85.1 | 3.5S | |
222.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 97.6 | 4.0S | |
90.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8A–15A | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 10.5 | 8A | |
87.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8A–15A | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 14 | 10A | |
87.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8A–15A | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 17.5 | 15A |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | 90° | Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | Giunto ISO con virola |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico | Finitura superficie | Lucidatura interna/esterna |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno nominale D
Materiale raccordo
Diametro esterno nominale D(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali