Adattatore flessibile virola

Adattatore flessibile virola
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone e lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSAD-C-304-1.0S
HSAD-C-304-1.5S
HSAD-C-304-1.25S
HSAD-C-304-2.0S
HSAD-C-304-2.5S
HSAD-C-304-3.0S
HSAD-C-304-4.0S
HSAD-C-316L-1.0S
HSAD-C-316L-1.5S
HSAD-C-316L-1.25S
HSAD-C-316L-2.0S
HSAD-C-316L-8A
HSAD-C-316L-10A
HSAD-C-316L-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diametro esterno adattatore tubo flessibile
(φ)
Diametro esterno nominale D
(φ)

38.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2321.425.41.0S

51.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.734.138.11.5S

51.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.427.831.81.25S

73.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.844.850.82.0S

104.50 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.557.563.52.5S

123.06 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.370.376.33.0S

114.51 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.694.6101.64.0S

44.72 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2321.425.41.0S

55.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.734.138.11.5S

55.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)29.427.831.81.25S

85.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.844.850.82.0S

58.14 €

1 Disponibile 5 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)10.510.513.88A

54.34 €

1 Disponibile 5 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)141417.310A

54.42 €

1 Disponibile 5 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.517.521.715A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Dritto Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Adattatore per tubo flessibile Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico