• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Riduttore eccentrico virola

Riduttore eccentrico virola
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RDE-2C-304-1.5SX1.0S
RDE-2C-304-2.0SX1.0S
RDE-2C-304-2.0SX1.5S
RDE-2C-304-2.5SX1.5S
RDE-2C-304-2.5SX2.0S
RDE-2C-304-3.0SX1.5S
RDE-2C-304-3.0SX2.0S
RDE-2C-304-3.0SX2.5S
RDE-2C-316L-1.0SX8A
RDE-2C-316L-1.0SX10A
RDE-2C-316L-1.0SX15A
RDE-2C-316L-1.5SX1.0S
RDE-2C-316L-1.5SX10A
RDE-2C-316L-1.5SX15A
RDE-2C-316L-2.0SX1.0S
RDE-2C-316L-2.0SX1.5S
RDE-2C-316L-2.5SX1.5S
RDE-2C-316L-2.5SX1.25S
RDE-2C-316L-2.5SX2.0S
RDE-2C-316L-3.0SX2.5S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Misura tubo 2 Diametro esterno nominale D
(φ)

74.28 €

1 Disponibile 13 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.7231.0S1.5S

88.02 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.8231.0S2.0S

87.50 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

120.03 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

120.39 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

104.21 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

101.33 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

109.10 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

117.88 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2310.58A1.0S

105.01 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231410A1.0S

104.12 €

1 Disponibile 20 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2317.515A1.0S

82.85 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.7231.0S1.5S

111.73 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71410A1.5S

110.89 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.717.515A1.5S

99.00 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.8231.0S2.0S

98.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

95.71 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

96.02 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.529.41.25S2.5S

95.97 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

125.15 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Riduttore Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Giunto ISO con virola Diam., centrale Riduzione/Eccentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico