Attacco filettato per tubo con virola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THSC-C-304-1.0SX20A
THSC-C-304-1.0SX25A
THSC-C-304-1.5SX32A
THSC-C-304-1.5SX40A
THSC-C-304-1.25SX25A
THSC-C-304-2.0SX40A
THSC-C-304-2.0SX50A
THSC-C-304-2.5SX50A
THSC-C-316L-1.0SX20A
THSC-C-316L-1.0SX25A
THSC-C-316L-1.5SX32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diametro nominale della filettatura di collegamento tubo Diametro esterno nominale D
(φ)

47.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2323Rc3/41.0S

50.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2326Rc11.0S

63.09 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.735.7Rc1 1/41.5S

64.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.742.6Rc1 1/21.5S

55.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.426Rc11.25S

76.21 €

1 Disponibile 44 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.842.6Rc1 1/22.0S

101.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.854.9Rc22.0S

110.99 €

1 Disponibile 15 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.554.9Rc22.5S

54.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2323Rc3/41.0S

58.93 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2326Rc11.0S

74.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.735.7Rc1 1/41.5S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Adattatore di conversione Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Vite per tubi Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico