Raccordi a T a saldare (Codici componente - Download CAD)

Raccordi a T a saldare
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEE-W-304-1.0S
TEE-W-304-1.5S
TEE-W-304-1.25S
TEE-W-304-2.0S
TEE-W-304-2.5S
TEE-W-304-3.0S
TEE-W-304-3.5S
TEE-W-304-4.0S
TEE-W-316L-1.0S
TEE-W-316L-1.5S
TEE-W-316L-1.25S
TEE-W-316L-2.0S
TEE-W-316L-2.5S
TEE-W-316L-3.0S
TEE-W-316L-3.5S
TEE-W-316L-4.0S
TEE-W-316L-8A
TEE-W-316L-10A
TEE-W-316L-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

55.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

60.04 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

66.23 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

67.49 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

108.70 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

125.33 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

155.32 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)85.13.5S

185.49 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

59.48 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

67.82 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

85.43 €

1 Disponibile 20 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)29.41.25S

76.36 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

120.28 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

96.54 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

194.66 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)85.13.5S

224.95 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

111.90 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)10.58A

117.24 €

1 Disponibile 35 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1410A

123.84 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo A T Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Tipo saldato
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Per tutte le porte
Collo a T Standard

Supporto tecnico