Adattatore filettato per tubo a saldare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THAD-W-304-1.0SX20A
THAD-W-304-1.0SX25A
THAD-W-304-1.5SX32A
THAD-W-304-1.5SX40A
THAD-W-304-1.25SX25A
THAD-W-304-1.25SX32A
THAD-W-304-2.0SX40A
THAD-W-304-2.0SX50A
THAD-W-304-2.5SX50A
THAD-W-316L-1.0SX20A
THAD-W-316L-1.25SX25A
THAD-W-316L-8AX8A
THAD-W-316L-10AX10A
THAD-W-316L-15AX15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diametro nominale della filettatura di collegamento tubo Diametro esterno nominale D
(φ)

32.56 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2321R3/41.0S

35.70 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2326R11.0S

48.52 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.735.7R1 1/41.5S

58.25 €

1 Disponibile 50 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.740R1 1/21.5S

36.94 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.426R11.25S

48.80 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.435.7R1 1/41.25S

57.87 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.840R1 1/22.0S

75.65 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.851.5R22.0S

88.45 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.551.5R22.5S

37.82 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2321R3/41.0S

51.79 €

1 Disponibile 15 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)29.426R11.25S

24.59 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)10.58.8R1/48A

27.19 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1412.3R3/810A

28.52 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.517.5R1/215A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Adattatore di conversione Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Tipo saldato
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Vite per tubi Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Finitura a macchina

Supporto tecnico