Staffa di montaggio per rulli per movimentazione lineare SM – modello SMB

Staffa di montaggio per rulli per movimentazione lineare SM – modello SMB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The SM and SE type mounting brackets eliminate the need for thin taps for installing and securing LM rollers.
· The SE and SEB models have a special inlaid double lip rubber wiper for a high dustproofing effect

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM15
SM20
SM25
SM32
SM40
SM50
SMB15
SMB20
SMB25
SMB32
SMB40
SMB50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
H
(mm)

31.95 €

1 Disponibile 13 giorni 101522.2539

34.01 €

1 Disponibile 12 giorni 1020305310

45.95 €

1 Disponibile 13 giorni 102538.16512

57.89 €

1 Disponibile 13 giorni 1032456513

82.02 €

1 Disponibile 13 giorni 1040558119

116.04 €

1 Disponibile 13 giorni 105076.210228

36.10 €

1 Disponibile 13 giorni 101522.25315

37.90 €

1 Disponibile 13 giorni 1020305316

53.98 €

1 Disponibile 13 giorni 102538.16519

68.00 €

1 Disponibile 13 giorni 1032456520

91.88 €

1 Disponibile 13 giorni 1040558129

137.85 €

1 Disponibile 13 giorni 105076.210241

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico