Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BK10 |
BK12 |
BK15 |
BK17 |
BK20 |
BK25 |
BK30 |
BK35 |
BK40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero D (φ) | Altezza asse h1 (mm) | Spessore/profilo quadrato L/rotondo F (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 25 | 60 | 6080 | 3100 | |
200.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 25 | 25 | 60 | 6660 | 3250 | |
261.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 28 | 27 | 70 | 7600 | 4000 | |
311.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 39 | 35 | 86 | 13700 | 5850 | |
376.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 34 | 35 | 88 | 12700 | 7550 | |
413.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 48 | 42 | 106 | 20200 | 11500 | |
546.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 51 | 45 | 128 | 28000 | 16300 | |
643.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | 52 | 50 | 140 | 37200 | 21900 | |
641.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 60 | 61 | 160 | 44100 | 27100 |
Loading...
Tipo | Lato fisso | Profilo | Rettangolare | Metodo di montaggio | Con attacco smussato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a contatto angolare | Qualità cuscinetto | Classe 5 | Trattamento superficie supporto | N/A |
Materiale supporto | Ferro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Altezza asse h1(mm)
Spessore/profilo quadrato L/rotondo F(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali