Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raccordi a T con dado a 2 vie (NON) (modello grande)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEE-NON-L-304-1.0S
TEE-NON-L-304-1.5S
TEE-NON-L-304-1.25S
TEE-NON-L-304-2.0S
TEE-NON-L-304-2.5S
TEE-NON-L-304-3.0S
TEE-NON-L-304-3.5S
TEE-NON-L-304-4.0S
TEE-NON-L-316L-1.0S
TEE-NON-L-316L-1.5S
TEE-NON-L-316L-1.25S
TEE-NON-L-316L-2.0S
TEE-NON-L-316L-2.5S
TEE-NON-L-316L-3.0S
TEE-NON-L-316L-3.5S
TEE-NON-L-316L-4.0S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

80.60 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

99.12 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

87.21 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

123.17 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

171.43 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

214.60 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

262.22 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)85.13.5S

349.21 €

Disponibile 35 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

89.47 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

109.21 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

96.55 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)29.41.25S

139.05 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

193.65 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

243.81 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

300.95 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)85.13.5S

393.65 €

Disponibile 35 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo A T Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Giunto filettato ISO, dado
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Dado – Filettatura – Dado
Tipo Dado esagonale (Grande)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico