Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Adattatore filettato per tubo con dado (modello grande)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THAD-NH-L-304-1.0SX20A
THAD-NH-L-304-1.0SX25A
THAD-NH-L-304-1.5SX25A
THAD-NH-L-304-1.5SX32A
THAD-NH-L-304-1.5SX40A
THAD-NH-L-304-2.0SX40A
THAD-NH-L-304-2.0SX50A
THAD-NH-L-304-2.5SX50A
THAD-NH-L-304-2.5SX65A
THAD-NH-L-316L-1.0SX20A
THAD-NH-L-316L-1.0SX25A
THAD-NH-L-316L-1.5SX25A
THAD-NH-L-316L-1.5SX32A
THAD-NH-L-316L-1.5SX40A
THAD-NH-L-316L-2.0SX40A
THAD-NH-L-316L-2.0SX50A
THAD-NH-L-316L-2.5SX50A
THAD-NH-L-316L-2.5SX65A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diametro nominale della filettatura di collegamento tubo Diametro esterno nominale D
(φ)

51.55 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2323R3/41.0S

54.34 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2326R11.0S

62.63 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.726R11.5S

74.90 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.735.7R1 1/41.5S

82.01 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.742.6R1 1/21.5S

97.39 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.842.6R1 1/22.0S

83.25 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.854.9R22.0S

101.70 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.554.9R22.5S

113.65 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.572.3R2 1/22.5S

55.63 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2323R3/41.0S

60.06 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2326R11.0S

77.35 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.726R11.5S

84.71 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.735.7R1 1/41.5S

91.82 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.742.6R1 1/21.5S

83.25 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.842.6R1 1/22.0S

93.98 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.854.9R22.0S

115.56 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.554.9R22.5S

132.06 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.572.3R2 1/22.5S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Adattatore di conversione Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto filettato ISO, dado
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Vite per tubi Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna
Tipo Dado esagonale (Grande)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico