Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Gomito a 180° virola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
18BND-2C-304-2.0S
18BND-2C-304-2.5S
18BND-2C-304-3.0S
18BND-2C-304-4.0S
18BND-2C-316L-1.5S
18BND-2C-316L-2.0S
18BND-2C-316L-2.5S
18BND-2C-316L-3.0S
18BND-2C-316L-4.0S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

135.24 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

216.51 €

24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

267.94 €

24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

370.40 €

Disponibile 34 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

122.54 €

Disponibile 24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

150.48 €

24 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

246.35 €

24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

309.21 €

24 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

451.83 €

Disponibile 34 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo 180° Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Giunto ISO con virola
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico