Virola / Gomito a 45° con estremità a saldare (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45EL-C-W-304-1.0S
45EL-C-W-304-1.5S
45EL-C-W-304-2.0S
45EL-C-W-316L-1.0S
45EL-C-W-316L-1.5S
45EL-C-W-316L-2.0S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

34.78 €

1 Disponibile 12 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

40.87 €

1 Disponibile 12 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

52.35 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

38.39 €

1 Disponibile 12 giorni Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

44.46 €

1 Disponibile 37 giorni Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

57.16 €

1 Disponibile 12 giorni Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo 45° Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diametro esterno nominale D 1.0S–2.0S Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico
Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico