Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tappo per virola (con filettatura RC)

Tappo per virola (con filettatura RC)
  • Sconto volumi elevati

Made in Japan—polished inside/outside (#320–400)

[Features]
· Extremely low liquid penetration, which dramatically reduces gasket odor.
· Optimally suited when introducing hazard analysis and critical control points (HACCP).
· Extracts from the material are extremely low, making it optimally suited to ultra-clean processes.
· The rubber properties are retained even at high temperatures.
· Can be sealed sufficiently even in steam plumbing lines (operating temperature: ≤ 145°C).
· Superior sealing properties at high temperatures. Therefore, it is also suitable for aseptic lines and systems.
· Can be used with most drug solutions where conventional rubber was difficult to use.
· Can be used for the following chemical solutions without any problems.
· E.g. sodium hydroxide, sodium hypochlorite, hydrogen peroxide solution, peracetic acid, and nitric acid, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CLF-BRC-316L-1.5SX8A
CLF-BRC-316L-1.5SX10A
CLF-BRC-316L-1.5SX15A
CLF-BRC-316L-1.5SX20A
CLF-BRC-316L-1.5SX25A
CLF-BRC-316L-2.0SX8A
CLF-BRC-316L-2.0SX10A
CLF-BRC-316L-2.0SX15A
CLF-BRC-316L-2.0SX20A
CLF-BRC-316L-15AX8A
CLF-BRC-316L-15AX10A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno nominale D D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diametro nominale della filettatura di collegamento tubo Diametro esterno nominale D
(φ)

17.22 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0S35.710.5Rc1/41.5S

17.18 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0S35.714Rc3/81.5S

17.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0S35.717.5Rc1/21.5S

16.97 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0S35.723Rc3/41.5S

16.12 €

Disponibile 4 giorni 8A–15A17.526Rc115A

20.41 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0S47.810.5Rc1/42.0S

20.36 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0S47.814Rc3/82.0S

20.28 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0S47.817.5Rc1/22.0S

20.16 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0S47.823Rc3/42.0S

14.89 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

8A–15A17.510.5Rc1/415A

14.85 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

8A–15A17.514Rc3/815A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Adattatore di conversione Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Vite per tubi Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Diam., centrale Riduzione/Concentricità
Finitura superficie Lucidatura superficie interna

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico