Adattatore dritto per flangia virola (Codici componente - Download CAD)

Adattatore dritto per flangia virola
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JFAD-C-304-1.0SX20A
JFAD-C-304-1.5SX32A
JFAD-C-304-2.0SX40A
JFAD-C-304-2.5SX50A
JFAD-C-304-3.0SX65A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Dimensioni flangia Diametro esterno nominale D
(φ)

118.10 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0S232320A1.0S

117.15 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0S35.735.732A1.5S

135.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0S47.847.840A2.0S

154.40 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5S59.559.550A2.5S

199.02 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5S72.372.365A3.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Adattatore di conversione Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Flangia Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Diam., centrale Riduzione/Concentricità
Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico