Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JFAD-C-304-1.0SX25A |
JFAD-C-304-2.0SX50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d(d1) (Ø) | D.I. d2 (Ø) | Dimensioni flangia | Diametro esterno nominale D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23 | 28.4 | 25A | 1.0S | |
137.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 47.8 | 54.9 | 50A | 2.0S |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Adattatore di conversione | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Giunto ISO con virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Flangia | Diametro esterno nominale D | 1.0S–2.0S | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Diam., centrale | Riduzione/Concentricità | Finitura superficie | Lucidatura interna/esterna |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni flangia
Diametro esterno nominale D(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali