Riduttore virola

Riduttore virola
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RDC-2C-304-2.5SX1.5S
RDC-2C-304-2.5SX2.0S
RDC-2C-304-3.0SX1.5S
RDC-2C-304-3.0SX2.0S
RDC-2C-304-3.0SX2.5S
RDC-2C-304-3.5SX2.5S
RDC-2C-304-3.5SX3.0S
RDC-2C-304-4.0SX2.0S
RDC-2C-316L-2.5SX1.5S
RDC-2C-316L-2.5SX2.0S
RDC-2C-316L-3.0SX1.5S
RDC-2C-316L-3.0SX2.0S
RDC-2C-316L-3.0SX2.5S
RDC-S2C-304-1.5SX1.0S
RDC-S2C-304-1.5SX1.25S
RDC-S2C-304-1.25SX1.0S
RDC-S2C-304-2.0SX1.5S
RDC-S2C-304-2.0SX1.25S
RDC-S2C-316L-1.0SX10A
RDC-S2C-316L-1.5SX1.0S
RDC-S2C-316L-1.5SX1.25S
RDC-S2C-316L-1.5SX8A
RDC-S2C-316L-1.5SX10A
RDC-S2C-316L-1.5SX15A
RDC-S2C-316L-2.0SX1.0S
RDC-S2C-316L-2.0SX1.5S
RDC-S2C-316L-2.0SX1.25S
RDC-S2C-316L-10AX8A
RDC-S2C-316L-15AX8A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Misura tubo 2 Diametro esterno nominale D
(φ)

112.61 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

115.70 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

97.50 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

98.01 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

106.21 €

1 Disponibile 32 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

129.26 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)85.159.52.5S3.5S

131.96 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)85.172.33.0S3.5S

149.51 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.647.82.0S4.0S

126.72 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

129.65 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

110.92 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

112.30 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

121.39 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

70.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.7231.0S1.5S

70.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.729.41.25S1.5S

70.51 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.4231.0S1.25S

87.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

87.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.829.41.25S2.0S

99.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231410A1.0S

80.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.7231.0S1.5S

80.56 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.729.41.25S1.5S

103.58 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.710.58A1.5S

103.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71410A1.5S

103.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.717.515A1.5S

109.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.8231.0S2.0S

109.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

109.20 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.829.41.25S2.0S

76.30 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1410.58A10A

76.30 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.510.58A15A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Riduttore Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Giunto ISO con virola Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna
Tipo Standard

Supporto tecnico