Raccordi a T con virole con diametri diversi

Raccordi a T con virole con diametri diversi
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEEX-3C-316L-1.5SX15A

Codice componente
TEEX-3C-316L-1.5SX15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

171.62 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo A T Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Giunto ISO con virola Diametro esterno nominale D 1.0S–2.0S Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Per tutte le porte
D.I. d(d1)(Ø) 35.7 D.I. d2(Ø) 17.5 Collo a T Standard
Misura tubo 2 15A Diametro esterno nominale D(φ) 1.5S

Si trova sulla pagina di Raccordi a T con virole con diametri diversi, il codice articolo è il seguente: TEEX-3C-316L-1.5SX15A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEEX-3C-316L-1.5SX15A.

Supporto tecnico