Adattatore flessibile virola con diametri diversi (Codici componente - Download CAD)

Adattatore flessibile virola con diametri diversi
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSAD-CX-316L-1.0SX8A
HSAD-CX-316L-1.0SX10A
HSAD-CX-316L-1.0SX15A
HSAD-CX-316L-1.5SX8A
HSAD-CX-316L-1.5SX10A
HSAD-CX-316L-1.5SX15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Misura tubo 2 Diametro esterno adattatore tubo flessibile
(φ)
Diametro esterno nominale D
(φ)

72.64 €

1 Disponibile 5 giorni 2310.58A13.81.0S

68.85 €

1 Disponibile 5 giorni 231410A17.31.0S

68.91 €

1 Disponibile 5 giorni 2317.515A21.71.0S

73.78 €

1 Disponibile 5 giorni 35.710.58A13.81.5S

70.01 €

1 Disponibile 5 giorni 35.71410A17.31.5S

68.81 €

1 Disponibile 5 giorni 35.717.515A21.71.5S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Adattatore di conversione Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Adattatore per tubo flessibile Diametro esterno nominale D 1.0S–2.0S Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico