Gomito con dadi su entrambe le estremità (modello piccolo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EL-2NH-S-304-1.5S
EL-2NH-S-304-2.0S
EL-2NH-S-304-2.5S
EL-2NH-S-304-3.0S
EL-2NH-S-304-4.0S
EL-2NH-S-316L-1.5S
EL-2NH-S-316L-2.0S
EL-2NH-S-316L-2.5S
EL-2NH-S-316L-3.0S
EL-2NH-S-316L-4.0S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

79.21 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

78.73 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

107.91 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

141.40 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

226.36 €

Disponibile 35 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

84.01 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

85.18 €

Disponibile 25 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

115.97 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

153.18 €

Disponibile 25 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

246.20 €

Disponibile 35 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo 90° Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Giunto filettato ISO, dado
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna Tipo Dado esagonale (Piccolo)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico