Tipo a saldare x riduttore eccentrico virola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RDE-W-C-316L-1.5SX1.0S
RDE-W-C-316L-1.5SX1.25S
RDE-W-C-316L-1.25SX1.0S
RDE-W-C-316L-2.0SX1.0S
RDE-W-C-316L-2.0SX1.5S
RDE-W-C-316L-2.0SX1.25S
RDE-W-C-316L-2.5SX1.0S
RDE-W-C-316L-2.5SX1.5S
RDE-W-C-316L-2.5SX1.25S
RDE-W-C-316L-2.5SX2.0S
RDE-W-C-316L-3.0SX1.5S
RDE-W-C-316L-3.0SX2.0S
RDE-W-C-316L-3.0SX2.5S
RDE-W-C-316L-3.5SX2.0S
RDE-W-C-316L-3.5SX2.5S
RDE-W-C-316L-3.5SX3.0S
RDE-W-C-316L-4.0SX2.0S
RDE-W-C-316L-4.0SX2.5S
RDE-W-C-316L-4.0SX3.0S
RDE-W-C-316L-4.0SX3.5S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno nominale D D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Misura tubo 2 Diametro esterno nominale D
(φ)

49.88 €

Disponibile 23 giorni 1.0S–2.0S35.7231.0S1.5S

50.74 €

Disponibile 23 giorni 1.0S–2.0S35.729.41.25S1.5S

46.40 €

Disponibile 23 giorni 1.0S–2.0S29.4231.0S1.25S

60.63 €

Disponibile 23 giorni 1.0S–2.0S47.8231.0S2.0S

59.72 €

Disponibile 23 giorni 1.0S–2.0S47.835.71.5S2.0S

60.29 €

Disponibile 23 giorni 1.0S–2.0S47.829.41.25S2.0S

85.19 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S59.5231.0S2.5S

75.62 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S59.535.71.5S2.5S

78.52 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S59.529.41.25S2.5S

78.91 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S59.547.82.0S2.5S

96.08 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S72.335.71.5S3.0S

92.68 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S72.347.82.0S3.0S

102.82 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S72.359.52.5S3.0S

91.57 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S85.147.82.0S3.5S

95.52 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S85.159.52.5S3.5S

94.50 €

Disponibile 23 giorni 2.5S–4.5S85.172.33.0S3.5S

111.08 €

Disponibile 33 giorni 2.5S–4.5S97.647.82.0S4.0S

117.42 €

Disponibile 33 giorni 2.5S–4.5S97.659.52.5S4.0S

129.58 €

Disponibile 33 giorni 2.5S–4.5S97.672.33.0S4.0S

124.67 €

Disponibile 33 giorni 2.5S–4.5S97.685.13.5S4.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Riduttore Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Tipo saldato
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Giunto ISO con virola Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Diam., centrale Riduzione/Eccentricità
Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico