Gomito a 45° a saldare

Gomito a 45° a saldare
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Made in Japan, lucidato all'interno e all'esterno da 320 a 400#.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45EL-W-304-1.0S
45EL-W-304-1.5S
45EL-W-304-1.25S
45EL-W-304-2.0S
45EL-W-304-2.5S
45EL-W-304-3.0S
45EL-W-304-3.5S
45EL-W-304-4.0S
45EL-W-316L-1.0S
45EL-W-316L-1.5S
45EL-W-316L-1.25S
45EL-W-316L-2.0S
45EL-W-316L-2.5S
45EL-W-316L-3.0S
45EL-W-316L-3.5S
45EL-W-316L-4.0S
45EL-W-316L-8A
45EL-W-316L-10A
45EL-W-316L-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

18.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

22.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

20.87 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

30.21 €

1 Disponibile 19 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

46.55 €

1 Disponibile 44 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

64.69 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

91.11 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)85.13.5S

109.49 €

1 Disponibile 26 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

20.79 €

1 Disponibile 26 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

24.82 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

22.13 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)29.41.25S

34.19 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

53.05 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

73.75 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

103.97 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)85.13.5S

123.61 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

45.00 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)10.58A

42.50 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1410A

43.87 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo 45° Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Tipo saldato
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico