• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Gomiti saldati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90EL-W-304-1.0S
90EL-W-304-1.25S
90EL-W-304-2.0S
90EL-W-304-2.5S
90EL-W-304-3.0S
90EL-W-304-3.5S
90EL-W-304-4.0S
90EL-W-316L-1.0S
90EL-W-316L-1.25S
90EL-W-316L-2.0S
90EL-W-316L-2.5S
90EL-W-316L-3.0S
90EL-W-316L-3.5S
90EL-W-316L-4.0S
90EL-W-316L-8A
90EL-W-316L-10A
90EL-W-316L-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

22.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

25.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.41.25S

34.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

62.54 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

83.74 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

119.09 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)85.13.5S

99.86 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.64.0S

27.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

30.72 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)29.41.25S

43.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

71.12 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

95.91 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

94.23 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)85.13.5S

113.51 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)97.64.0S

64.69 €

1 Disponibile 5 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)10.58A

60.96 €

1 Disponibile 5 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1410A

62.53 €

1 Disponibile 26 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo 90° Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Tipo saldato
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico