Adattatore flessibile a saldare

Adattatore flessibile a saldare
  • Sconto volumi elevati
Made in Japan inside/outside 320–400 buff polishing

[Features]
· Sanitary pipe (1.0 S to 4.0S) is compliant with JIS-G3447 standards on stainless copper sanitary pipe. Union types are typically manufactured in accordance with ISO standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSAD-W-304-1.0S
HSAD-W-304-1.5S
HSAD-W-304-1.25S
HSAD-W-304-2.0S
HSAD-W-304-2.5S
HSAD-W-304-3.0S
HSAD-W-304-3.5S
HSAD-W-304-4.0S
HSAD-W-316L-1.0S
HSAD-W-316L-1.5S
HSAD-W-316L-2.0S
HSAD-W-316L-3.0S
HSAD-W-316L-8A
HSAD-W-316L-10A
HSAD-W-316L-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diametro esterno adattatore tubo flessibile
(φ)
Diametro esterno nominale D
(φ)

19.92 €

1 Disponibile 54 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2321.423.71.0S

24.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.734.136.41.5S

22.61 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.427.830.11.25S

48.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.844.849.12.0S

65.08 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.557.561.82.5S

69.09 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.370.374.63.0S

75.04 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)85.182.187.43.5S

85.09 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.694.699.94.0S

26.25 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2321.423.71.0S

34.50 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.734.136.41.5S

57.41 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.844.849.12.0S

84.48 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.370.374.63.0S

23.33 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)10.510.512.88A

23.36 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)141416.310A

27.28 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.517.520.715A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Dritto Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Tipo saldato
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Adattatore per tubo flessibile Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico