Manicotto a vite tipo lungo a saldare (Codici componente)

Manicotto a vite tipo lungo a saldare
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAL2-W-304-1.0S
MAL2-W-304-1.5S
MAL2-W-304-2.0S
MAL2-W-304-2.5S
MAL2-W-304-3.0S
MAL2-W-316L-1.0S
MAL2-W-316L-1.5S
MAL2-W-316L-1.25S
MAL2-W-316L-2.0S
MAL2-W-316L-2.5S
MAL2-W-316L-3.0S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

25.13 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

29.41 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

35.22 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

42.25 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

53.28 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

34.19 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

38.47 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

38.24 €

1 Disponibile 9 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)29.41.25S

46.62 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

55.10 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

69.93 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Dritto Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto filettato ISO, filettatura
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Finitura a macchina
Tipo Tipo lungo

Supporto tecnico