Raccordi a T con diametri diversi a saldare

Raccordi a T con diametri diversi a saldare
  • Sconto volumi elevati
Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· Sanitary piping (1.0 S to 4.0S) is compliant with JIS-G3447 standards for stainless copper sanitary piping. Unions are by default manufactured in accordance with ISO standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEEX-W-304-1.5SX1.0S
TEEX-W-304-2.0SX1.0S
TEEX-W-304-2.0SX1.5S
TEEX-W-304-2.5SX1.0S
TEEX-W-304-2.5SX1.5S
TEEX-W-304-2.5SX2.0S
TEEX-W-304-3.0SX1.0S
TEEX-W-304-3.0SX1.5S
TEEX-W-304-3.0SX2.0S
TEEX-W-304-3.0SX2.5S
TEEX-W-304-4.0SX1.0S
TEEX-W-304-4.0SX1.5S
TEEX-W-304-4.0SX2.0S
TEEX-W-304-4.0SX2.5S
TEEX-W-304-4.0SX3.0S
TEEX-W-304-4.0SX3.5S
TEEX-W-316L-1.0SX8A
TEEX-W-316L-1.0SX10A
TEEX-W-316L-1.0SX15A
TEEX-W-316L-1.5SX1.0S
TEEX-W-316L-1.5SX8A
TEEX-W-316L-1.5SX10A
TEEX-W-316L-1.5SX15A
TEEX-W-316L-2.0SX1.0S
TEEX-W-316L-2.0SX1.5S
TEEX-W-316L-2.5SX1.0S
TEEX-W-316L-2.5SX1.5S
TEEX-W-316L-2.5SX2.0S
TEEX-W-316L-3.0SX1.5S
TEEX-W-316L-3.0SX2.0S
TEEX-W-316L-3.0SX2.5S
TEEX-W-316L-10AX8A
TEEX-W-316L-15AX8A
TEEX-W-316L-15AX10A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Misura tubo 2 Diametro esterno nominale D
(φ)

65.44 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.7231.0S1.5S

78.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.8231.0S2.0S

79.63 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

114.38 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.5231.0S2.5S

115.58 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

116.93 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

99.37 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.3231.0S3.0S

100.16 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

101.05 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

102.30 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

168.61 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.6231.0S4.0S

170.34 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.635.71.5S4.0S

174.59 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.647.82.0S4.0S

179.84 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.659.52.5S4.0S

184.14 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.672.33.0S4.0S

186.96 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)97.685.13.5S4.0S

112.20 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2310.58A1.0S

112.23 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231410A1.0S

113.48 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2317.515A1.0S

80.00 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.7231.0S1.5S

93.09 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.710.58A1.5S

93.92 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71410A1.5S

94.79 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.717.515A1.5S

97.65 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.8231.0S2.0S

99.00 €

1 Disponibile 52 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

99.43 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.5231.0S2.5S

101.11 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

101.22 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

124.72 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

125.61 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

126.86 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

89.58 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1410.58A10A

89.83 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.510.58A15A

89.85 €

1 Disponibile 12 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.51410A15A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo A T Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Tipo saldato
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna
Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Per tutte le porte Collo a T Standard

Supporto tecnico