Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Raccordi a T con collo basso con diametri diversi a saldare

Raccordi a T con collo basso con diametri diversi a saldare
  • Sconto volumi elevati

Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· Sanitary piping (1.0 S to 4.0S) is compliant with JIS-G3447 standards for stainless copper sanitary piping. Unions are by default manufactured in accordance with ISO standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEEVX-W-316L-1.0SX10A
TEEVX-W-316L-1.0SX15A
TEEVX-W-316L-1.5SX1.0S
TEEVX-W-316L-1.5SX8A
TEEVX-W-316L-1.5SX10A
TEEVX-W-316L-1.5SX15A
TEEVX-W-316L-2.0SX1.0S
TEEVX-W-316L-2.0SX1.5S
TEEVX-W-316L-2.5SX1.0S
TEEVX-W-316L-2.5SX1.5S
TEEVX-W-316L-2.5SX2.0S
TEEVX-W-316L-3.0SX1.0S
TEEVX-W-316L-3.0SX1.5S
TEEVX-W-316L-3.0SX2.0S
TEEVX-W-316L-3.0SX2.5S
TEEVX-W-316L-10AX8A
TEEVX-W-316L-15AX8A
TEEVX-W-316L-15AX10A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno nominale D D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Misura tubo 2 Diametro esterno nominale D
(φ)

58.31 €

Disponibile 29 giorni 1.0S–2.0S231410A1.0S

58.23 €

Disponibile 11 giorni 1.0S–2.0S2317.515A1.0S

45.47 €

Disponibile 11 giorni 1.0S–2.0S35.7231.0S1.5S

75.42 €

Disponibile 11 giorni 1.0S–2.0S35.710.58A1.5S

75.42 €

Disponibile 29 giorni 1.0S–2.0S35.71410A1.5S

62.68 €

Disponibile 11 giorni 1.0S–2.0S35.717.515A1.5S

53.54 €

Disponibile 11 giorni 1.0S–2.0S47.8231.0S2.0S

53.50 €

Disponibile 11 giorni 1.0S–2.0S47.835.71.5S2.0S

76.57 €

Disponibile 11 giorni 2.5S–4.5S59.5231.0S2.5S

76.56 €

Disponibile 11 giorni 2.5S–4.5S59.535.71.5S2.5S

76.44 €

Disponibile 11 giorni 2.5S–4.5S59.547.82.0S2.5S

95.22 €

Disponibile 11 giorni 2.5S–4.5S72.3231.0S3.0S

95.22 €

Disponibile 24 giorni 2.5S–4.5S72.335.71.5S3.0S

95.14 €

Disponibile 11 giorni 2.5S–4.5S72.347.82.0S3.0S

95.01 €

Disponibile 11 giorni 2.5S–4.5S72.359.52.5S3.0S

97.62 €

Disponibile 29 giorni 8A–15A1410.58A10A

97.62 €

Disponibile 29 giorni 8A–15A17.510.58A15A

97.62 €

Disponibile 29 giorni 8A–15A17.51410A15A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo A T Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Tipo saldato
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Diam., centrale Riduzione/Concentricità
Finitura superficie Lucidatura interna/esterna Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Per tutte le porte Collo a T Manicotto corto

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico