Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LMF6ML |
LMF6MLUU |
LMF8ML |
LMF8MLUU |
LMF10ML |
LMF10MLUU |
LMF12ML |
LMF12MLUU |
LMF13ML |
LMF16ML |
LMF16MLUU |
LMF20ML |
LMF20MLUU |
LMF25ML |
LMF25MLUU |
LMF30ML |
LMF30MLUU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Guarnizione antipolvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | 35 | 12 | 324 | 529 | -0.01 | 15 | NA | |
112.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | 35 | 12 | 324 | 529 | -0.01 | 15 | Adesivo sui due lati | |
101.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | NA | |
110.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Adesivo sui due lati | |
105.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | NA | |
114.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Adesivo sui due lati | |
40.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | 57 | 21 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | NA | |
121.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | 57 | 21 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Adesivo sui due lati | |
124.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 13 | 61 | 23 | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | NA | |
143.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | NA | |
152.59 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Adesivo sui due lati | |
178.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | NA | |
183.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | Adesivo sui due lati | |
261.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | NA | |
269.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Adesivo sui due lati | |
352.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | NA | |
364.71 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Adesivo sui due lati |
Loading...
Con flangia | Flangia standard | Materiale di Cilindro esterno | Acciaio inox | Trattamento superficie cilindro esterno | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | N/A | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo lungo |
Precisione | Grado elevato | Tipo | Con flangia sull'estremità | Lunghezza | Tipo lungo |
Profilo flangia | Profilo rotondo | Materiale di una sfera | Ferro | Con o senza fermo in metallo | NA |
Temperatura di esercizio min(°C) | -15 | Temperatura di esercizio max(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Guarnizione antipolvere
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali