Guide profilate / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / SHS

Guide profilate / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / SHS
A standard type of LM guide with ball retainer. Incurs load from four directions which allows it to be used in any position.
* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHS15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L
SHS15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L
SHS15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L
SHS15LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L
SHS15LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L
SHS15LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L
SHS15LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L
SHS15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L
SHS15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L
SHS15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L
SHS15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[71-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[92-3000/1]L
SHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[92-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[92-3000/1]L
SHS20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[92-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[111-3000/1]L
SHS20LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[111-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[111-3000/1]L
SHS20LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[111-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[111-3000/1]L
SHS20LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[111-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[111-3000/1]L
SHS20LV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[111-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[92-3000/1]L
SHS20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[92-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[92-3000/1]L
SHS20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[92-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-3000/1]L
SHS25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-3000/1]L
SHS25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[122-3000/1]L
SHS25LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[122-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[122-3000/1]L
SHS25LC[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[122-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[122-3000/1]L
SHS25LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[122-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[122-3000/1]L
SHS25LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[122-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-3000/1]L
SHS25R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-3000/1]L
SHS25R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-3000/1]L
SHS25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[105-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-3000/1]L
SHS25V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[105-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[119-3000/1]L
SHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[119-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[119-3000/1]L
SHS30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[119-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di blocco Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Numero di carrelli LM combinati con un asse Lunghezza del binario L
(mm)
Gioco radiale Grado di precisione Numero modello nominale Coefficiente di carico dinamico base C
(N)
Coefficiente di carico statico base Co
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
LM Block Surface Processing (*Different surface processing for rails and blocks, and surface processing for rail only/block only are not available.) Symbols for Dust Resistance

-

1 14 giorni Largo15241 ~ 971 ~ 3000Precarico leggeroA15142002420017517516038304.4604.54764.4Tipo passante48Industrial Black Chrome Film Coating Special Fluororesin CoatingA

-

1 14 giorni Largo15241 ~ 971 ~ 3000Precarico leggeroA / Grado elevato15142002420017517516038304.4604.54764.4Tipo passante48Industrial Black Chrome Film Coating Special Fluororesin CoatingA

-

1 14 giorni Largo15241 ~ 971 ~ 3000AA15142002420017517516038304.4604.54764.4Tipo passante48Industrial Black Chrome Film Coating Special Fluororesin CoatingSeals (End + Side + Inner) + Metal Scraper + LaCS

-

1 14 giorni Largo15241 ~ 971 ~ 3000AA / Grado elevato15142002420017517516038304.4604.54764.4Tipo passante48Industrial Black Chrome Film Coating Special Fluororesin CoatingSeals (End + Side + Inner) + Metal Scraper + LaCS

-

1 31 giorni Largo15241 ~ 986 ~ 3000NormaleGrado standard15172003190029629621238304.4604.54779.4Tipo passante63--

-

1 31 giorni Largo15241 ~ 986 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15172003190029629621238304.4604.54779.4Tipo passante63--

-

1 31 giorni Largo15241 ~ 986 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard15172003190029629621238304.4604.54779.4Tipo passante63--

-

1 31 giorni Largo15241 ~ 986 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15172003190029629621238304.4604.54779.4Tipo passante63--

-

1 14 giorni Standard15241 ~ 986 ~ 3000NormaleGrado standard15172003190029629621226344604.53479.4463--

-

1 14 giorni Standard15241 ~ 986 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15172003190029629621226344604.53479.4463--

-

1 14 giorni Standard15241 ~ 986 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard15172003190029629621226344604.53479.4463--

-

1 14 giorni Standard15241 ~ 986 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15172003190029629621226344604.53479.4463--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 971 ~ 3000NormaleGrado standard15142002420017517516026264604.53464.4548--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 971 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15142002420017517516026264604.53464.4548--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 971 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard15142002420017517516026264604.53464.4548--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 971 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15142002420017517516026264604.53464.4548--

-

1 14 giorni Standard15241 ~ 971 ~ 3000NormaleGrado standard15142002420017517516026264604.53464.4448--

-

1 14 giorni Standard15241 ~ 971 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15142002420017517516026264604.53464.4448--

-

1 14 giorni Standard15241 ~ 971 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard15142002420017517516026264604.53464.4448--

-

1 14 giorni Standard15241 ~ 971 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15142002420017517516026264604.53464.4448--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 992 ~ 3000NormaleA20223003840033433436153405.46066379Tipo passante59--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 992 ~ 3000NormaleA / Grado standard / Grado elevato20223003840033433436153405.46066379Tipo passante59--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 992 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioA20223003840033433436153405.46066379Tipo passante59--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 992 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioA / Grado standard / Grado elevato20223003840033433436153405.46066379Tipo passante59--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9111 ~ 3000NormaleGrado standard20281005030056856847353405.46066398Tipo passante78--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9111 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20281005030056856847353405.46066398Tipo passante78--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9111 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard20281005030056856847353405.46066398Tipo passante78--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9111 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20281005030056856847353405.46066398Tipo passante78--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9111 ~ 3000NormaleGrado standard202810050300568568473325056064498578--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9111 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202810050300568568473325056064498578--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9111 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard202810050300568568473325056064498578--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9111 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202810050300568568473325056064498578--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 992 ~ 3000NormaleGrado standard202230038400334334361323656064479559--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 992 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202230038400334334361323656064479559--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 992 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard202230038400334334361323656064479559--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 992 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202230038400334334361323656064479559--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9105 ~ 3000NormaleGrado standard25317005240056656656357456.86077092Tipo passante71--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9105 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta25317005240056656656357456.86077092Tipo passante71--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9105 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard25317005240056656656357456.86077092Tipo passante71--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9105 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta25317005240056656656357456.86077092Tipo passante71--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9122 ~ 3000NormaleGrado standard25368006470084884869657456.860770109Tipo passante88--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9122 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta25368006470084884869657456.860770109Tipo passante88--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9122 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard25368006470084884869657456.860770109Tipo passante88--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9122 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta25368006470084884869657456.860770109Tipo passante88--

-

1 14 giorni Standard23401 ~ 9122 ~ 3000NormaleGrado standard2536800647008488486963550660748109888--

-

1 14 giorni Standard23401 ~ 9122 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta2536800647008488486963550660748109888--

-

1 14 giorni Standard23401 ~ 9122 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard2536800647008488486963550660748109888--

-

1 14 giorni Standard23401 ~ 9122 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta2536800647008488486963550660748109888--

-

1 14 giorni Standard23401 ~ 9105 ~ 3000NormaleGrado standard253170052400556566563353566074892871--

-

1 14 giorni Standard23401 ~ 9105 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta253170052400556566563353566074892871--

-

1 14 giorni Standard23401 ~ 9105 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard253170052400556566563353566074892871--

-

1 14 giorni Standard23401 ~ 9105 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta253170052400556566563353566074892871--

-

1 14 giorni Standard23361 ~ 9105 ~ 3000NormaleGrado standard2531700524005665665633535660748926.571--

-

1 14 giorni Standard23361 ~ 9105 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta2531700524005665665633535660748926.571--

-

1 14 giorni Standard23361 ~ 9105 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard2531700524005665665633535660748926.571--

-

1 14 giorni Standard23361 ~ 9105 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta2531700524005665665633535660748926.571--

-

1 14 giorni Largo28421 ~ 9119 ~ 3000NormaleGrado standard30448006660078678686572528.580990106Tipo passante80--

-

1 14 giorni Largo28421 ~ 9119 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta30448006660078678686572528.580990106Tipo passante80--

-

1 14 giorni Largo28421 ~ 9119 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard30448006660078678686572528.580990106Tipo passante80--

-

1 14 giorni Largo28421 ~ 9119 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta30448006660078678686572528.580990106Tipo passante80--

Loading...

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di binario Standard Materiale Acciaio al carbonio
Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare Fermo Disponibile Elemento rotante Sfera
Foro di montaggio per carrelli Foro maschiato Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) 4

Supporto tecnico