Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di blocco | Larghezza guida W1 (mm) | Altezza montaggio M (mm) | Numero di carrelli LM combinati con un asse | Lunghezza del binario L (mm) | Gioco radiale | Grado di precisione | Numero modello nominale | Coefficiente di carico dinamico base C (N) | Coefficiente di carico statico base Co (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Foro di montaggio per carrelli | Dimensione fori di montaggio H (φ) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 54 giorni | Largo | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normale | Grado standard | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado standard | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normale | Grado standard | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Foro praticato | 4.5 | Tipo passante | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Foro praticato | 4.5 | Tipo passante | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado standard | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Foro praticato | 4.5 | Tipo passante | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 38 | 30 | 4.5 | 60 | 4.5 | 47 | 59.6 | Foro praticato | 4.5 | Tipo passante | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normale | Grado standard | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 11.5 | 18 | 4 | 60 | 4.5 | 33.5 | 59.6 | Foro maschiato | - | 5 | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 11.5 | 18 | 4 | 60 | 4.5 | 33.5 | 59.6 | Foro maschiato | - | 5 | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado standard | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 11.5 | 18 | 4 | 60 | 4.5 | 33.5 | 59.6 | Foro maschiato | - | 5 | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 67 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 15 | 8330 | 13500 | 80.5 | 80.5 | 84.4 | 11.5 | 18 | 4 | 60 | 4.5 | 33.5 | 59.6 | Foro maschiato | - | 5 | 38.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Foro praticato | 6 | Tipo passante | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Foro praticato | 6 | Tipo passante | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Foro praticato | 6 | Tipo passante | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 76 | Foro praticato | 6 | Tipo passante | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Foro praticato | 6 | Tipo passante | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Foro praticato | 6 | Tipo passante | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Foro praticato | 6 | Tipo passante | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 53 | 40 | 6 | 60 | 4.5 | 63 | 92 | Foro praticato | 6 | Tipo passante | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 92 | Foro maschiato | - | 6 | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 92 | Foro maschiato | - | 6 | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 92 | Foro maschiato | - | 6 | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 105 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 21300 | 31800 | 323 | 323 | 270 | 32 | 50 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 92 | Foro maschiato | - | 6 | 66.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 76 | Foro maschiato | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 76 | Foro maschiato | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 76 | Foro maschiato | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 76 | Foro maschiato | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 11.5 | 25 | 5 | 60 | 4.5 | 43.5 | 76 | Foro maschiato | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 11.5 | 25 | 5 | 60 | 4.5 | 43.5 | 76 | Foro maschiato | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 11.5 | 25 | 5 | 60 | 4.5 | 43.5 | 76 | Foro maschiato | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 89 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 20 | 13800 | 23800 | 190 | 190 | 201 | 11.5 | 25 | 5 | 60 | 4.5 | 43.5 | 76 | Foro maschiato | - | 6 | 50.8 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 59.5 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 59.5 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 59.5 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 59.5 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Foro praticato | 7 | Tipo passante | 59.5 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Foro praticato | 7 | Tipo passante | 59.5 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Foro praticato | 7 | Tipo passante | 59.5 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 97 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 19900 | 34400 | 307 | 307 | 344 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 83.9 | Foro praticato | 7 | Tipo passante | 59.5 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 103 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 103 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 103 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 8 | 60 | 7 | 70 | 103 | Foro maschiato | - | Tipo passante | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 103 | Foro praticato | 7 | Tipo passante | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 103 | Foro praticato | 7 | Tipo passante | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 103 | Foro praticato | 7 | Tipo passante | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Largo | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 57 | 45 | 7 | 60 | 7 | 70 | 103 | Foro praticato | 7 | Tipo passante | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normale | Grado standard | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 103 | Foro maschiato | - | 8 | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 103 | Foro maschiato | - | 8 | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 103 | Foro maschiato | - | 8 | 78.6 | ||
- | 1 | 54 giorni | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 116 ~ 1500 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 25 | 27200 | 45900 | 529 | 529 | 459 | 35 | 50 | 8 | 60 | 7 | 48 | 103 | Foro maschiato | - | 8 | 78.6 |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di binario | Standard | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione sfere | 4 ricircoli ad arco circolare | Fermo | N/A | Sistema di lubrificazione | Lubrificazione applicata |
Elemento rotante | Sfera | Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Larghezza guida W1(mm)
Altezza montaggio M(mm)
Numero di carrelli LM combinati con un asse
Lunghezza del binario L(mm)
Gioco radiale
Grado di precisione
Numero modello nominale
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco
Passo del foro di montaggio del binario(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario
Dimensione esterna W del carrello(mm)
Dimensione esterna L del carrello(mm)
Foro di montaggio per carrelli
Dimensione fori di montaggio H(φ)
Profondità vite foro di montaggio(mm)
Misura L1 dei carrelli(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali