Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNK1010-1.5RRG0+240LC5Y |
BNK1010-1.5RRG0+290LC5Y |
BNK1010-1.5RRG0+440LC5Y |
BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y |
BNK1010-1.5RRGT+340LC5Y |
BNK1010-1.5RRGT+440LC5Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,116.75 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 240 | 1300 | 1600 | ||
1,222.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 290 | 1300 | 1600 | ||
1,527.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 440 | 1300 | 1600 | ||
1,038.07 € | 1 | 23 giorni | 10 | C7 | NA | G2 | 290 | 2100 | 3100 | ||
1,256.95 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 340 | 2100 | 3100 | ||
1,450.22 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 440 | 2100 | 3100 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 10 | Piombo(mm) | 10 | Condizioni di utilizzo | Standard / Alta velocità / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con tubo di ritorno |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 1×1.5 | A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | RR (guarnizione a labirinto) |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali