Viti a ricircolo di sfere / flangia rettangolare / diametro 10 / passo 2 / C3, C5, C7 / BNK

Viti a ricircolo di sfere / flangia rettangolare / diametro 10 / passo 2 / C3, C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNK1004-2.5RRG0+180LC3Y
BNK1004-2.5RRG0+180LC5Y
BNK1004-2.5RRG0+230LC3Y
BNK1004-2.5RRG0+230LC5Y
BNK1004-2.5RRG0+280LC3Y
BNK1004-2.5RRG0+380LC5Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione Lunghezza albero vite
(mm)

896.14 €

1 23 giorni -C3180

678.52 €

1 6 giorni 10C5180

899.55 €

1 6 giorni 10C3230

665.29 €

1 6 giorni 10C5230

938.90 €

1 6 giorni 10C3280

791.16 €

1 6 giorni 10C5380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di precisione Caratteristiche Standard Profilo flangia Rettangolare
D.E. albero vite d(φ) 10 Piombo(mm) 4 Precarico Disponibile
Condizioni di utilizzo Standard / Antipolvere Vite destra/vite sinistra Vite destra Gioco assiale G0
Profilo chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con tubo di ritorno Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) 1×2.5
Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) 2100 Coefficiente di carico statico base Coa(N) 2700 A vite Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero)
Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile RR (guarnizione a labirinto)

Supporto tecnico