Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | C3 | Disponibile | G0 | 166 | ||
615.69 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 166 | ||
933.89 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 216 | ||
675.52 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 216 | ||
1,001.47 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 266 | ||
725.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 266 | ||
1,056.90 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 316 | ||
783.30 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 316 | ||
1,203.97 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 416 | ||
889.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 416 | ||
518.20 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 166 | ||
566.09 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 216 | ||
607.14 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 266 | ||
673.49 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 316 | ||
747.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | C7 | NA | G2 | 416 | ||
818.71 € | 1 | 85 giorni | 10 | C5 | NA | GT | 416 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 14 | Piombo(mm) | 2 | Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con deflettore |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 3×1 | Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) | 1800 | Coefficiente di carico statico base Coa(N) | 4300 |
A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | RR (guarnizione a labirinto) |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali