Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,032.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 321 | 9000 | 13900 | ||
1,072.27 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 371 | 9000 | 13900 | ||
1,103.07 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 421 | 9000 | 13900 | ||
1,106.50 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 471 | 9000 | 13900 | ||
1,180.02 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 521 | 9000 | 13900 | ||
1,272.35 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 571 | 9000 | 13900 | ||
1,373.27 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 621 | 9000 | 13900 | ||
1,383.54 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 671 | 9000 | 13900 | ||
1,537.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 771 | 9000 | 13900 | ||
1,744.35 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 871 | 9000 | 13900 | ||
1,846.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 971 | 9000 | 13900 | ||
819.19 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 321 | 14300 | 27900 | ||
849.97 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 371 | 14300 | 27900 | ||
875.60 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 421 | 14300 | 27900 | ||
877.35 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 471 | 14300 | 27900 | ||
935.45 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 521 | 14300 | 27900 | ||
1,055.19 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 571 | 14300 | 27900 | ||
1,147.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | C7 | NA | G2 | 671 | 14300 | 27900 | ||
1,463.90 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 971 | 14300 | 27900 | ||
981.65 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | NA | GT | 321 | 14300 | 27900 | ||
1,020.99 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | NA | GT | 371 | 14300 | 27900 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 15 | Piombo(mm) | 10 | Condizioni di utilizzo | Standard / Alta velocità / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Tappo terminale |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 2×2.8 | A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | NA |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali