Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNK1520-3G0+321LC5Y |
BNK1520-3G0+421LC5Y |
BNK1520-3G0+471LC5Y |
BNK1520-3G0+621LC5Y |
BNK1520-3G0+721LC5Y |
BNK1520-3G0+971LC5Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza albero vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
991.90 € | 1 | 23 giorni | - | 321 | ||
1,150.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 421 | ||
1,229.64 € | 1 | 23 giorni | - | 471 | ||
1,470.72 € | 1 | 23 giorni | - | 621 | ||
1,631.50 € | 1 | 23 giorni | - | 721 | ||
2,035.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 971 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
Precisione | C5 | D.E. albero vite d(φ) | 15 | Piombo(mm) | 20 |
Precarico | Disponibile | Condizioni di utilizzo | Standard / Alta velocità / Antipolvere | Vite destra/vite sinistra | Vite destra |
Gioco assiale | G0 | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Tappo terminale |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 2×1.5 | Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) | 5100 | Coefficiente di carico statico base Coa(N) | 7900 |
A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | NA |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali