Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,932.47 € | 1 | 23 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 1199 | 7000 | 11000 | ||
2,171.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 1299 | 7000 | 11000 | ||
1,053.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 499 | 7000 | 11000 | ||
1,138.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 599 | 7000 | 11000 | ||
1,277.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 699 | 7000 | 11000 | ||
1,340.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 799 | 7000 | 11000 | ||
1,431.42 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 899 | 7000 | 11000 | ||
1,516.92 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 999 | 7000 | 11000 | ||
1,727.27 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 1299 | 11100 | 22000 | ||
834.57 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 499 | 11100 | 22000 | ||
902.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | C7 | NA | G2 | 599 | 11100 | 22000 | ||
1,020.99 € | 1 | 85 giorni | - | C7 | NA | G2 | 799 | 11100 | 22000 | ||
1,202.25 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 999 | 11100 | 22000 | ||
1,000.47 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 499 | 11100 | 22000 | ||
1,275.80 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | NA | GT | 799 | 11100 | 22000 | ||
1,359.59 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 899 | 11100 | 22000 | ||
1,441.67 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 999 | 11100 | 22000 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 20 | Piombo(mm) | 10 | Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con tubo di ritorno |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 1×2.5 | A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | RR (guarnizione a labirinto) |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali