Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,932.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 1020 | 7000 | 12300 | ||
2,086.39 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 1120 | 7000 | 12300 | ||
2,206.09 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 1220 | 7000 | 12300 | ||
2,394.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 1320 | 7000 | 12300 | ||
1,267.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 520 | 7000 | 12300 | ||
1,638.34 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 920 | 7000 | 12300 | ||
1,622.95 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 1120 | 11100 | 24700 | ||
1,812.75 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 1220 | 11100 | 24700 | ||
1,007.32 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 520 | 11100 | 24700 | ||
1,233.04 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 820 | 11100 | 24700 | ||
2,171.90 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 1220 | 11100 | 24700 | ||
1,205.69 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 520 | 11100 | 24700 | ||
1,323.69 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 620 | 11100 | 24700 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 20 | Piombo(mm) | 20 | Condizioni di utilizzo | Standard / Alta velocità / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Tappo terminale |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 2×1.8 | A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | NA |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali