Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio inox / lMK-M

Cuscinetti lineari a sfere / flangia quadrata / acciaio inox / lMK-M
  • Sconto volumi elevati
Type with LMF type flange having flats at 4 locations. Can be used in compact designs since the core height is lower than with the round flange type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMK6M
LMK6MUU
LMK8M
LMK8MUU
LMK8SM
LMK8SMUU
LMK10M
LMK10MUU
LMK12M
LMK12MUU
LMK13M
LMK13MUU
LMK16M
LMK16MUU
LMK20M
LMK20MUU
LMK25M
LMK25MUU
LMK30M
LMK30MUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Guarnizione antipolvere

71.99 €

1 Disponibile 6 giorni -61912206265-0.00912NA

95.55 €

1 Disponibile 6 giorni -61912206265-0.00912Adesivo sui due lati

71.99 €

1 Disponibile 6 giorni -82415265402-0.00912NA

94.32 €

1 Disponibile 6 giorni -82415265402-0.00912Adesivo sui due lati

69.50 €

1 Disponibile 6 giorni -81715176225-0.00912NA

90.56 €

1 Disponibile 6 giorni -81715176225-0.00912Adesivo sui due lati

74.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10102919373549-0.00912NA

94.32 €

1 Disponibile 6 giorni -102919373549-0.00912Adesivo sui due lati

76.95 €

1 Disponibile 22 giorni 10123021412598-0.00912NA

98.03 €

1 Disponibile 6 giorni -123021412598-0.00912Adesivo sui due lati

76.95 €

1 Disponibile 13 giorni -133223510775-0.00912NA

98.03 €

1 Disponibile 6 giorni -133223510775-0.00912Adesivo sui due lati

91.83 €

1 Disponibile 22 giorni 101637287751180-0.00912NA

115.38 €

1 Disponibile 5 giorni 101637287751180-0.00912Adesivo sui due lati

117.86 €

1 Disponibile 5 giorni 102042328631370-0.0115NA

143.92 €

1 Disponibile 5 giorni 102042328631370-0.0115Adesivo sui due lati

166.26 €

1 Disponibile 5 giorni 102559409801570-0.0115NA

197.26 €

1 Disponibile 6 giorni -2559409801570-0.0115Adesivo sui due lati

231.99 €

1 Disponibile 6 giorni -30644515702750-0.0115NA

267.96 €

1 Disponibile 6 giorni -30644515702750-0.0115Adesivo sui due lati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con flangia Flangia standard Materiale di Cilindro esterno Acciaio inox Trattamento superficie cilindro esterno N/A
Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo
Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità Lunghezza Standard
Profilo flangia Rettangolare Materiale di una sfera Acciaio inox Con o senza fermo in metallo NA
Temperatura di esercizio min(°C) -15 Temperatura di esercizio max(°C) 80

Supporto tecnico