Guide profilate / guida larga / carrello largo / materiale selezionabile / HRW

Guide profilate / guida larga / carrello largo / materiale selezionabile / HRW
A structure with a wide rail width and low center of gravity. HSR It is advantageous when there are Mc moment requirements and is thin compared with.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· Compact heavy load: A high number of effective balls makes it possible to obtain high rigidity in all directions. Has a wide rail width and can adequately withstand moments with a single shaft.
There is a high rigidity in the horizontal direction and there is no need to for reinforcement such as horizontal pressing due to large secondary moments being incurred on the rail cross-section.
· The self-aligning capability achieved from the unique circular arched-groove front face combination (DF set) makes it possible to absorb the mounting error even when there is a preload incurred, and it is also capable of obtaining a smooth linear motion at a high accuracy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRW12LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[38-1000/1]L[H,​P,​SP]M
HRW12LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[38-1000/1]LM
HRW12LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[38-1000/1]L[H,​P,​SP]M
HRW12LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[38-1000/1]LM
HRW14LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1430/1]L[H,​P,​SP]M
HRW14LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1430/1]LM
HRW14LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1430/1]L[H,​P,​SP]M
HRW14LR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1430/1]LM
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-800/1]LM
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-800/1]LM
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-800/1]LM
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-800/1]LM
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-3000/1]L
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]LM
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]LM
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[72-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-3000/1]L
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[72-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]LM
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]LM
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[86-1200/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[86-1200/1]LM
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[86-1200/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[86-1200/1]LM
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[86-1200/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[86-1200/1]LM
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[86-1200/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[86-1200/1]LM
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[120-3000/1]L
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[120-3000/1]L
HRW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[120-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Numero di carrelli LM combinati con un asse Materiale Lunghezza del binario L
(mm)
Gioco radiale Grado di precisione Numero modello nominale Sistema di lubrificazione Coefficiente di carico dinamico base C
(N)
Coefficiente di carico statico base Co
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Numero dei fori di montaggio per carrelli
(pezzo)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)

-

1 19 giorni 18121 ~ 9Acciaio inox38 ~ 1000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato12N/A3290716026.2135121123404.5303743.527

-

1 19 giorni 18121 ~ 9Acciaio inox38 ~ 1000Precarico leggeroGrado standard12N/A3290716026.2135121123404.5303743.527

-

1 19 giorni 18121 ~ 9Acciaio inox38 ~ 1000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato12N/A3290716026.2135121123404.5303743.527

-

1 19 giorni 18121 ~ 9Acciaio inox38 ~ 1000NormaleGrado standard12N/A3290716026.2135121123404.5303743.527

-

1 19 giorni 24141 ~ 9Acciaio inox47 ~ 1430Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato14N/A53801140049.92511228153404.54045.54432.9

-

1 19 giorni 24141 ~ 9Acciaio inox47 ~ 1430Precarico leggeroGrado standard14N/A53801140049.92511228153404.54045.54432.9

-

1 19 giorni 24141 ~ 9Acciaio inox47 ~ 1430NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato14N/A53801140049.92511228153404.54045.54432.9

-

1 19 giorni 24141 ~ 9Acciaio inox47 ~ 1430NormaleGrado standard14N/A53801140049.92511228153404.54045.54432.9

-

1 19 giorni 33171 ~ 6Acciaio al carbonio64 ~ 3000--17Lubrificazione applicata5530910046.446.414453263.3404.56050.86Tipo passante33.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 6Acciaio al carbonio64 ~ 3000--17Lubrificazione applicata5530910046.446.414453263.3404.56050.86Tipo passante33.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 6Acciaio al carbonio64 ~ 3000--17Lubrificazione applicata5530910046.446.414453263.3404.56050.86Tipo passante33.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 6Acciaio al carbonio64 ~ 3000--17Lubrificazione applicata5530910046.446.414453263.3404.56050.86Tipo passante33.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio inox64 ~ 800Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta17Lubrificazione applicata5530910046.446.414453263.3404.56050.86Tipo passante33.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio inox64 ~ 800Precarico leggeroGrado standard17Lubrificazione applicata5530910046.446.414453263.3404.56050.86Tipo passante33.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio inox64 ~ 800NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta17Lubrificazione applicata5530910046.446.414453263.3404.56050.86Tipo passante33.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio inox64 ~ 800NormaleGrado standard17Lubrificazione applicata5530910046.446.414453263.3404.56050.86Tipo passante33.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000NormaleGrado standard17Lubrificazione applicata5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta17Lubrificazione applicata5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard17Lubrificazione applicata5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta17Lubrificazione applicata5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio inox64 ~ 800Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta17Lubrificazione applicata5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio inox64 ~ 800Precarico leggeroGrado standard17Lubrificazione applicata5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio inox64 ~ 800NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta17Lubrificazione applicata5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 19 giorni 33171 ~ 9Acciaio inox64 ~ 800NormaleGrado standard17Lubrificazione applicata5530910046.446.414429154404.55050.84533.6

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio al carbonio72 ~ 3000NormaleGrado standard21Lubrificazione applicata80201290078.478.421960294.4504.56858.86Tipo passante40

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio al carbonio72 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta21Lubrificazione applicata80201290078.478.421960294.4504.56858.86Tipo passante40

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio al carbonio72 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard21Lubrificazione applicata80201290078.478.421960294.4504.56858.86Tipo passante40

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio al carbonio72 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta21Lubrificazione applicata80201290078.478.421960294.4504.56858.86Tipo passante40

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio inox72 ~ 1000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta21Lubrificazione applicata80201290078.478.421960294.4504.56858.86Tipo passante40

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio inox72 ~ 1000Precarico leggeroGrado standard21Lubrificazione applicata80201290078.478.421960294.4504.56858.86Tipo passante40

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio inox72 ~ 1000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta21Lubrificazione applicata80201290078.478.421960294.4504.56858.86Tipo passante40

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio inox72 ~ 1000NormaleGrado standard21Lubrificazione applicata80201290078.478.421960294.4504.56858.86Tipo passante40

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio al carbonio72 ~ 3000NormaleGrado standard21Lubrificazione applicata80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio al carbonio72 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta21Lubrificazione applicata80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio al carbonio72 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard21Lubrificazione applicata80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio al carbonio72 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta21Lubrificazione applicata80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio inox72 ~ 1000Precarico leggeroGrado elevato21Lubrificazione applicata80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio inox72 ~ 1000Precarico leggero-21Lubrificazione applicata80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio inox72 ~ 1000NormaleGrado elevato21Lubrificazione applicata80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 19 giorni 37211 ~ 9Acciaio inox72 ~ 1000Normale-21Lubrificazione applicata80201290078.478.421931195504.55458.84640

-

1 19 giorni 42271 ~ 9Acciaio al carbonio86 ~ 3000NormaleGrado standard27Lubrificazione applicata142002160016616642370405.3604.58072.86Tipo passante51.8

-

1 19 giorni 42271 ~ 9Acciaio al carbonio86 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta27Lubrificazione applicata142002160016616642370405.3604.58072.86Tipo passante51.8

-

1 19 giorni 42271 ~ 9Acciaio al carbonio86 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard27Lubrificazione applicata142002160016616642370405.3604.58072.86Tipo passante51.8

-

1 19 giorni 42271 ~ 9Acciaio al carbonio86 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta27Lubrificazione applicata142002160016616642370405.3604.58072.86Tipo passante51.8

-

1 24 giorni 42271 ~ 9Acciaio inox86 ~ 1200Precarico leggero-27Lubrificazione applicata142002160016616642370405.3604.58072.86Tipo passante51.8

-

1 24 giorni 42271 ~ 9Acciaio inox86 ~ 1200Precarico leggero-27Lubrificazione applicata142002160016616642370405.3604.58072.86Tipo passante51.8

-

1 24 giorni 42271 ~ 9Acciaio inox86 ~ 1200Normale-27Lubrificazione applicata142002160016616642370405.3604.58072.86Tipo passante51.8

-

1 24 giorni 42271 ~ 9Acciaio inox86 ~ 1200Normale-27Lubrificazione applicata142002160016616642370405.3604.58072.86Tipo passante51.8

-

1 19 giorni 42271 ~ 9Acciaio al carbonio86 ~ 3000NormaleGrado standard27Lubrificazione applicata142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 19 giorni 42271 ~ 9Acciaio al carbonio86 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta27Lubrificazione applicata142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 19 giorni 42271 ~ 9Acciaio al carbonio86 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard27Lubrificazione applicata142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 19 giorni 42271 ~ 9Acciaio al carbonio86 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta27Lubrificazione applicata142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 24 giorni 42271 ~ 9Acciaio inox86 ~ 1200Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta27Lubrificazione applicata142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 24 giorni 42271 ~ 9Acciaio inox86 ~ 1200Precarico leggeroGrado standard27Lubrificazione applicata142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 24 giorni 42271 ~ 9Acciaio inox86 ~ 1200NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta27Lubrificazione applicata142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 24 giorni 42271 ~ 9Acciaio inox86 ~ 1200NormaleGrado standard27Lubrificazione applicata142002160016616642346326604.56272.86651.8

-

1 22 giorni 69351 ~ 9Acciaio al carbonio120 ~ 3000NormaleGrado standard35Lubrificazione applicata33800486005595591590107606.8807120106.66Tipo passante77.6

-

1 22 giorni 69351 ~ 9Acciaio al carbonio120 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta35Lubrificazione applicata33800486005595591590107606.8807120106.66Tipo passante77.6

-

1 22 giorni 69351 ~ 9Acciaio al carbonio120 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard35Lubrificazione applicata33800486005595591590107606.8807120106.66Tipo passante77.6

-

1 22 giorni 69351 ~ 9Acciaio al carbonio120 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta35Lubrificazione applicata33800486005595591590107606.8807120106.66Tipo passante77.6

Loading...

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di blocco Largo Tipo di binario Guida larga
Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare Fermo N/A Elemento rotante Sfera
Foro di montaggio per carrelli Foro maschiato

Supporto tecnico