Viti a ricircolo di sfere / flangia rettangolare / diametro 12 / passo 2 / C3, C5, C7 / BNK

Viti a ricircolo di sfere / flangia rettangolare / diametro 12 / passo 2 / C3, C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNK1202-3RRG0+154LC3Y
BNK1202-3RRG0+154LC5Y
BNK1202-3RRG0+204LC3Y
BNK1202-3RRG0+204LC5Y
BNK1202-3RRG0+254LC3Y
BNK1202-3RRG0+254LC5Y
BNK1202-3RRG0+304LC5Y
BNK1202-3RRG0+354LC3Y
BNK1202-3RRG0+354LC5Y
BNK1202-3RRG2+154LC7Y
BNK1202-3RRG2+204LC7Y
BNK1202-3RRG2+254LC7Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPrecisione Precarico Gioco assiale Lunghezza albero vite
(mm)

1,123.60 €

1 23 giorni -C3DisponibileG0154

832.89 €

1 23 giorni -C5DisponibileG0154

1,226.20 €

1 6 giorni 10C3DisponibileG0204

914.95 €

1 6 giorni 10C5DisponibileG0204

1,332.20 €

1 6 giorni 10C3DisponibileG0254

997.02 €

1 23 giorni -C5DisponibileG0254

1,082.54 €

1 6 giorni -C5DisponibileG0304

1,557.95 €

1 6 giorni -C3DisponibileG0354

1,169.75 €

1 6 giorni -C5DisponibileG0354

622.50 €

1 24 giorni -C7NAG2154

680.67 €

1 23 giorni -C7NAG2204

743.95 €

1 6 giorni -C7NAG2254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di precisione Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
D.E. albero vite d(φ) 12 Piombo(mm) 2 Condizioni di utilizzo Standard / Antipolvere
Vite destra/vite sinistra Vite destra Profilo chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con deflettore
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) 3×1 Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) 1700 Coefficiente di carico statico base Coa(N) 3600
A vite Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile RR (guarnizione a labirinto)

Supporto tecnico