Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNK1205-2.5RRG0+180LC3Y |
BNK1205-2.5RRG0+280LC3Y |
BNK1205-2.5RRG0+330LC3Y |
BNK1205-2.5RRG2+280LC7Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944.02 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 180 | 2300 | 3200 | ||
983.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | C3 | Disponibile | G0 | 280 | 2300 | 3200 | ||
997.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | C3 | Disponibile | G0 | 330 | 2300 | 3200 | ||
602.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | C7 | NA | G2 | 280 | 3700 | 6400 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 12 | Piombo(mm) | 5 | Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con tubo di ritorno |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 1×2.5 | A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | RR (guarnizione a labirinto) |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali