Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831.17 € | 1 | 6 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 230 | ||
615.69 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 230 | ||
899.55 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 280 | ||
663.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 280 | ||
962.84 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 330 | ||
713.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 330 | ||
1,128.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | C3 | Disponibile | G0 | 430 | ||
838.00 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 430 | ||
1,294.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | C3 | Disponibile | G0 | 530 | ||
933.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 530 | ||
518.20 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 230 | ||
559.25 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 280 | ||
615.91 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 330 | ||
702.89 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 430 | ||
771.13 € | 1 | 85 giorni | 10 | C5 | NA | GT | 430 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 14 | Piombo(mm) | 4 | Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con deflettore |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 3×1 | Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) | 4200 | Coefficiente di carico statico base Coa(N) | 7600 |
A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | RR (guarnizione a labirinto) |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali