Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959.42 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 321 | 4300 | 5800 | ||
1,039.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 471 | 4300 | 5800 | ||
1,327.09 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 671 | 4300 | 5800 | ||
1,481.00 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 721 | 4300 | 5800 | ||
1,691.37 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 871 | 4300 | 5800 | ||
831.17 € | 1 | 75 giorni | - | C7 | NA | G2 | 421 | 6900 | 11500 | ||
935.45 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 571 | 6900 | 11500 | ||
913.25 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 321 | 6900 | 11500 | ||
952.59 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | NA | GT | 421 | 6900 | 11500 | ||
990.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | NA | GT | 471 | 6900 | 11500 | ||
1,068.89 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 571 | 6900 | 11500 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 14 | Piombo(mm) | 8 | Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con tubo di ritorno |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 1×2.5 | A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | RR (guarnizione a labirinto) |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali