Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,275.80 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 421 | 4400 | 7200 | ||
1,352.75 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 471 | 4400 | 7200 | ||
1,576.77 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 621 | 4400 | 7200 | ||
1,585.32 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 671 | 4400 | 7200 | ||
1,744.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 721 | 4400 | 7200 | ||
1,744.35 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 971 | 7100 | 14300 | ||
1,065.45 € | 1 | 75 giorni | - | C5 | NA | GT | 321 | 7100 | 14300 | ||
1,210.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | NA | GT | 421 | 7100 | 14300 | ||
1,657.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | NA | GT | 771 | 7100 | 14300 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 16 | Piombo(mm) | 16 | Condizioni di utilizzo | Standard / Alta velocità / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Tappo terminale |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 2×1.8 | A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | NA |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali