Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,154.79 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 1051 | 10500 | 19000 | ||
2,616.54 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 1251 | 10500 | 19000 | ||
3,197.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | C5 | Disponibile | G0 | 1651 | 10500 | 19000 | ||
3,488.67 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 1851 | 10500 | 19000 | ||
1,846.97 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 751 | 10500 | 19000 | ||
1,812.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | C7 | NA | G2 | 1051 | 16700 | 38000 | ||
2,274.52 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 1451 | 16700 | 38000 | ||
2,736.20 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 1851 | 16700 | 38000 | ||
1,460.49 € | 1 | 23 giorni | - | C7 | NA | G2 | 751 | 16700 | 38000 | ||
1,576.77 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 851 | 16700 | 38000 | ||
2,479.72 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | NA | GT | 1251 | 16700 | 38000 | ||
3,044.05 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | NA | GT | 1651 | 16700 | 38000 | ||
3,317.67 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | NA | GT | 1851 | 16700 | 38000 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Rettangolare |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 25 | Piombo(mm) | 20 | Condizioni di utilizzo | Standard / Alta velocità / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Tappo terminale |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 2×1.8 | A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | NA |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali