Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CW1002D0 |
CW1002D1 |
CW1007D0 |
CW1007D1 |
CW1014D2 |
CW1014D7 |
CW1027D0 |
CW1027D2 |
CW1042D0 |
CW1042D1 |
CW1053D1 |
CW1053D2 |
CW1077D0 |
CW1077D1 |
CW1219D0 |
CW1219D1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale | Diam. vite applicabile | Materiale anello in metallo | Profilo esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 1 | 5 giorni | WD-4 | M4 | EN 1.0330 Equiv. | 10.0 | ||
1.27 € | 1 | 5 giorni | SUSWD-4 | M4 | Acciaio inox | 10.0 | ||
1.07 € | 1 | 5 giorni | WD-5 | M5 | EN 1.0330 Equiv. | 12.0 | ||
2.44 € | 1 | 5 giorni | SUSWD-5 | M5 | Acciaio inox | 12.0 | ||
1.48 € | 1 | 5 giorni | WD-6 | M6 | EN 1.0330 Equiv. | 14.0 | ||
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | SUSWD-6 | M6 | Acciaio inox | 14.0 | |
1.60 € | 1 | 5 giorni | WD-8 | M8 | EN 1.0330 Equiv. | 16.0 | ||
1.75 € | 1 | 5 giorni | SUSWD-8 | M8 | Acciaio inox | 16.0 | ||
1.85 € | 1 | 5 giorni | WD-10 | M10 | EN 1.0330 Equiv. | 19.0 | ||
3.29 € | 1 | 5 giorni | SUSWD-10 | M10 | Acciaio inox | 19.0 | ||
3.20 € | 1 | 5 giorni | SUSWD-12 | M12 | Acciaio inox | 22.0 | ||
1.87 € | 1 | 5 giorni | WD-12 | M12 | EN 1.0330 Equiv. | 22.0 | ||
3.39 € | 1 | 5 giorni | WD-16 | M16 | EN 1.0330 Equiv. | 26.0 | ||
2.19 € | 50 | 10 giorni | SUSWD-16 | M16 | Acciaio inox | 26.0 | ||
2.14 € | 1 | 5 giorni | WD-14 | M14 | EN 1.0330 Equiv. | 25.0 | ||
3.55 € | 1 | 5 giorni | SUSWD-14 | M14 | Acciaio inox | 25.0 |
Loading...
Tipo | Rondella di tenuta |
---|
Configura
Proprietà di base
Valore nominale
Diam. vite applicabile
Materiale anello in metallo
Profilo esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali