• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Guide della gabbia a sfere / guarnizione / ST-UU, ST-UUB

Guide della gabbia a sfere / guarnizione / ST-UU, ST-UUB
  • Sconto volumi elevati
Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).

[Features]
· [Extremely low friction coefficient] Enables rotation with extremely low friction coefficient (=0.0006 to 0.0012) due to point contacts between the balls and ball rolling surface, and the separation of the balls within the ball cage.
· [Compact-design] Since the cross-sectional profile is simply the combination of the thin-walled outer cylinder and the balls, the outer diameter of this bearing is small and it is suitable for lightweight and space-saving compact designs.
· [High accuracy and low price] The sliding parts can be manufactured at low cost and a high level of accuracy is obtained.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST8UU
ST10UU
ST12UU
ST16UU
ST20UU
ST20UUB
ST25UU
ST25UUB
ST30UU
ST30UUB
ST35UU
ST35UUB
ST40UU
ST40UUB
ST45UU
ST45UUB
ST50UU
ST50UUB
ST55UU
ST55UUB
ST60UU
ST60UUB
ST70UU
ST70UUB
ST80UU
ST80UUB
ST90UU
ST90UUB
ST100UU
ST100UUB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Corsa max
(mm)

20.19 €

1 Disponibile 5 giorni 108241598027014

18.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10103019235062016

20.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101232234020108017

22.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101637284020127024

30.37 €

1 Disponibile 6 giorni 102045324120157032

31.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102045328330324012

31.89 €

1 Disponibile 12 giorni 102545374120176032

39.74 €

1 Disponibile 6 giorni 102545378140363012

37.26 €

1 Disponibile 5 giorni 103065459310412065

51.79 €

1 Disponibile 12 giorni 1030654518700814027

46.48 €

1 Disponibile 13 giorni 103570529410451075

65.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035705218700902037

62.82 €

1 Disponibile 13 giorni 1040806012500618091

81.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10408060250001240049

84.23 €

1 Disponibile 45 giorni 1045806512600676091

111.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10458065252001350049

115.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105010072163008820120

130.28 €

1 Disponibile 13 giorni 105010072325001770070

127.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105510080166009710120

164.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105510080330001930070

149.86 €

1 Disponibile 45 giorni 1060100851680010500120

183.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106010085336002100070

172.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1070100951690011700120

246.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107010095338002330070

238.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10801001102130015300114

267.96 €

1 Disponibile 45 giorni 1080100110425003060058

250.60 €

1 Disponibile 45 giorni 10901001202170016900114

375.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1090100120433003370058

343.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101001001302200018300114

416.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100100130439003680058

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Movimento Movimento lineare/rotante Tipo Standard

Supporto tecnico