Sistemi di guida a gabbia di sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / ST, ST-B

Sistemi di guida a gabbia di sfere / acciaio / doppia scanalatura anulare / ST, ST-B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).

[Features]
· In the ST type, the balls and ball cage are embedded in the inner side the of outer cylinder, which has been precision ground to ensure a cylindrical form
· The balls are arranged in a staggered form to that the load is equally distributed
· The ball cage is a machined cage made out of lightweight and highly rigid light alloy.
· A slide ring and retainer ring are provided on two sides of the internal diameter of the outer cylinder to prevent overrun of the ball cage.
· With this structure, it is possible to achieve rotating, linear and mixed action with a low friction coefficient.
· Stroke length can be up to double the range of movement of the ball cage within the outer cylinder
· Suitable for a wide range of applications where it is necessary to obtain high accuracy at a low price, including the ink roll parts of a printing machine, the work chuck of a punching press work, press feeders, the work head of an electric discharge machine, the correction device of a take-up roll, textile machines, strain measuring equipment, optical measuring device spindle, copiers, etc.
· Enables rotation with extremely low friction coefficient (=0.0006 to 0.0012) due to point contacts between the balls and ball rolling surface, and the separation of the balls within the ball cage.
· Since the cross-sectional profile is simply the combination of the thin-walled outer cylinder and the balls, the outer diameter of this bearing is small and it is suitable for lightweight and space-saving compact designs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST6
ST8
ST8B
ST10
ST10B
ST12
ST12B
ST16
ST16B
ST20
ST20B
ST25
ST25B
ST30
ST30B
ST35
ST35B
ST40
ST40B
ST45
ST45B
ST50
ST50B
ST55
ST55B
ST60
ST60B
ST70
ST70B
ST80
ST80B
ST90
ST90B
ST100
ST100B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Corsa max
(mm)

17.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10619120.980.2314

17.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10824150.980.2724

23.29 €

1 Disponibile 13 giorni 10824152.060.558

20.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101030192.350.6230

23.30 €

1 Disponibile 6 giorni 101030194.611.278

19.66 €

1 Disponibile 6 giorni 101232234.021.0832

27.60 €

8.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101232238.142.258

21.60 €

1 Disponibile 6 giorni 101637284.021.2740

24.85 €

1 Disponibile 5 giorni 101637288.042.6516

23.29 €

1 Disponibile 13 giorni 102045324.121.5754

32.15 €

1 Disponibile 13 giorni 102045328.333.2428

34.94 €

1 Disponibile 6 giorni 102545374.121.7654

41.51 €

1 Disponibile 14 giorni 102545378.143.6328

42.85 €

1 Disponibile 6 giorni 103065459.314.1282

55.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1030654518.78.1444

49.83 €

1 Disponibile 13 giorni 103570529.414.5192

64.74 €

1 Disponibile 13 giorni 1035705218.79.0254

61.44 €

1 Disponibile 13 giorni 1040806012.56.18108

88.23 €

26.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104080602512.466

91.88 €

27.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045806512.66.76108

119.45 €

35.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045806525.213.566

112.85 €

36.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10501007216.38.82138

159.85 €

55.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10501007232.517.788

136.00 €

40.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10551008016.69.71138

176.41 €

52.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1055100803319.388

163.54 €

57.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10601008516.810.5138

214.96 €

64.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10601008533.62188

189.26 €

56.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10701009516.911.7138

210.92 €

1 Disponibile 13 giorni 10701009533.823.388

255.38 €

76.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108010011021.315.3132

328.88 €

98.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108010011042.530.676

258.97 €

1 Disponibile 45 giorni 109010012021.716.9132

407.85 €

122.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109010012043.333.776

376.62 €

112.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101001001302218.3132

483.19 €

144.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010010013043.936.876

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Movimento Movimento lineare/rotante Tipo Standard

Supporto tecnico