Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FCM-0001AI-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AI-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AI-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AI-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AI-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AI-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AR-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AR-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AR-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AR-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AR-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001AR-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C1-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C1-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C1-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C1-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C1-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C1-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C3-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C3-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C3-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C3-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C3-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001C3-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001H2-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001H2-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001H2-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001H2-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001H2-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001H2-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001HE-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001HE-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001HE-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001HE-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001HE-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001HE-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001LN-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001LN-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001LN-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001LN-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001LN-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001LN-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001O2-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001O2-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001O2-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001O2-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001O2-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0001O2-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AI-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AI-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AI-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AI-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AI-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AI-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AR-4RM[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AR-4S[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AR-8A[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AR-H6[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AR-H8[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
FCM-0002AR-UF[0,1,2,P][AN,AP,SN,SP] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di fluido | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Uscita tensione analogica (V) | Diametro tubo di collegamento | Materiale corpo principale | Error Output Method | Flow rate range | Maximum Flow Rate (L/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas metano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas metano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas metano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas metano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas metano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas metano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas propano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas propano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas propano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas propano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas propano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas propano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Idrogeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Idrogeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Idrogeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Idrogeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Idrogeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Idrogeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Elio | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Elio | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Elio | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Elio | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Elio | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Elio | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas per uso urbano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas per uso urbano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas per uso urbano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas per uso urbano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas per uso urbano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Gas per uso urbano | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Ossigeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Ossigeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Ossigeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Ossigeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Ossigeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Ossigeno | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 1 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Aria | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura maschio | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Raccordi a innesto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Accoppiamento a singolo effetto | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 | ||
- | 1 | 24 giorni | Argon | [Inf. a 10] Inf. a 10 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP / Contatto | Tensione | Filettatura femmina | - | - | 1–5V DC | - | - | NPN / PNP | Standard model | 2 |
Loading...
Tipo | Controller portata | A pressione | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::50 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi | 1 | Numero di uscite | 2 | Tipo di alimentazione | DC |
Tensione di alimentazione(V) | 24 | Isteresi(%FS) | ±3 | Display | Digitale |
Componenti di azionamento | Digitale | IP | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di fluido
Gamma di portata (valore max.)(L/min)
Metodo uscita
Specifica uscita analogica
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Uscita tensione analogica(V)
Diametro tubo di collegamento
Materiale corpo principale
Error Output Method
Flow rate range
Maximum Flow Rate (L/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali