Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore esterno | Profilo | Misura vite 1 per montaggio | Misura vite 2 per montaggio | Misura tubo sul lato ingresso (mm) | Misura tubo sul lato uscita (mm) | Misura vite lato entrata | Misura vite lato uscita | Colore esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola A | M8×1 | - | - | - | R1/8 | - | - | ||
2.72 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola A | M12×1 | - | - | - | R1/8 | - | - | ||
2.94 € | 1 | 10 giorni | Specifiche standard | Boccola A | M12×1 | - | - | - | R1/4 | - | - | ||
3.21 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola A | M12×1 | - | - | - | R3/8 | - | - | ||
3.36 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola A | M14×1 | - | - | - | R1/4 | - | - | ||
3.58 € | 1 | 10 giorni | Specifiche standard | Boccola A | M14×1 | - | - | - | R3/8 | - | - | ||
3.95 € | 1 | 10 giorni | Specifiche standard | Boccola A | M14×1 | - | - | - | R1/2 | - | - | ||
4.00 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola A | M18×1 | - | - | - | R3/8 | - | - | ||
4.53 € | 1 | 10 giorni | Specifiche standard | Boccola A | M18×1 | - | - | - | R1/2 | - | - | ||
2.44 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola B | M12×1 | M8×1 | - | - | - | - | - | ||
2.74 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola B | M14×1 | M12×1 | - | - | - | - | - | ||
2.88 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola B | M18×1 | M14×1 | - | - | - | - | - | ||
2.21 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola C | M8×1 | - | M5×0.8 | - | - | - | - | ||
2.46 € | 1 | 17 giorni | Specifiche standard | Boccola C | M12×1 | - | M6×1 | - | - | - | - | ||
2.68 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola C | M14×1 | - | Rc1/8 | - | - | - | - | ||
2.91 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Boccola C | M18×1 | - | Rc1/4 | - | - | - | - | ||
2.83 € | 1 | 10 giorni | Specifiche standard | Nipplo | M8×1 | - | - | - | - | - | - | ||
3.28 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Nipplo | M12×1 | - | - | - | - | - | - | ||
3.91 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Nipplo | M14×1 | - | - | - | - | - | - | ||
4.92 € | 1 | 10 giorni | Specifiche standard | Nipplo | M18×1 | - | - | - | - | - | - | ||
2.32 € | 1 | 10 giorni | Specifiche standard | Tappo | M8×1 | - | - | - | - | - | - | ||
2.55 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Tappo | M12×1 | - | - | - | - | - | - | ||
2.85 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Tappo | M14×1 | - | - | - | - | - | - | ||
3.28 € | 1 | 10 giorni | Specifiche standard | Tappo | M18×1 | - | - | - | - | - | - | ||
10.15 € | 1 | 5 giorni | Specifiche standard | Diramazione universale | M14×1 | - | - | 10 | - | - | - | ||
10.15 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Diramazione universale | M14×1 | - | - | 10 | - | - | Grigio chiaro | ||
12.11 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Diramazione universale | M18×1 | - | - | 12 | - | - | - | ||
6.10 € | 1 | 5 giorni | Specifiche standard | Rapido universale | M8×1 | - | - | 4 | - | - | - | ||
6.08 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Rapido universale | M8×1 | - | - | 4 | - | - | Grigio chiaro | ||
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Specifiche standard | Rapido universale | M8×1 | - | - | 6 | - | - | - | |
6.30 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Rapido universale | M8×1 | - | - | 6 | - | - | Grigio chiaro | ||
6.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Specifiche standard | Rapido universale | M12×1 | - | - | 6 | - | - | - | |
6.96 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Rapido universale | M12×1 | - | - | 6 | - | - | Grigio chiaro | ||
7.17 € | 1 | 5 giorni | Specifiche standard | Rapido universale | M12×1 | - | - | 8 | - | - | - | ||
7.17 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Rapido universale | M12×1 | - | - | 8 | - | - | Grigio chiaro | ||
8.28 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Rapido universale | M14×1 | - | - | 8 | - | - | - | ||
8.28 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Rapido universale | M14×1 | - | - | 8 | - | - | Grigio chiaro | ||
8.70 € | 1 | 5 giorni | Specifiche standard | Rapido universale | M14×1 | - | - | 10 | - | - | - | ||
8.70 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Rapido universale | M14×1 | - | - | 10 | - | - | Grigio chiaro | ||
8.92 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Rapido universale | M14×1 | - | - | 12 | - | - | - | ||
10.04 € | 1 | 10 giorni | Specifiche standard | Rapido universale | M18×1 | - | - | 12 | - | - | - | ||
10.04 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Rapido universale | M18×1 | - | - | 12 | - | - | Grigio chiaro | ||
14.10 € | 1 | 5 giorni | Specifiche standard | Rapido universale | M18×1 | - | - | 16 | - | - | - | ||
14.10 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Rapido universale | M18×1 | - | - | 16 | - | - | Grigio chiaro | ||
8.76 € | 1 | 11 giorni | Specifiche standard | Dritto universale | M12×1 | M8×1 | - | - | - | - | - | ||
9.43 € | 1 | 11 giorni | Specifiche standard | Dritto universale | M12×1 | M12×1 | - | - | - | - | - | ||
10.15 € | 1 | 11 giorni | Specifiche standard | Dritto universale | M14×1 | M12×1 | - | - | - | - | - | ||
10.60 € | 1 | 11 giorni | Specifiche standard | Dritto universale | M14×1 | M14×1 | - | - | - | - | - | ||
11.11 € | 1 | 11 giorni | Specifiche standard | Dritto universale | M18×1 | M14×1 | - | - | - | - | - | ||
11.83 € | 1 | 11 giorni | Specifiche standard | Dritto universale | M18×1 | M18×1 | - | - | - | - | - | ||
11.81 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Dritto universale | M18×1 | M18×1 | - | - | - | - | Grigio chiaro | ||
7.35 € | 1 | 5 giorni | Specifiche standard | Conico universale | M8×1 | - | - | - | - | M5×0.8 | - | ||
7.33 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Conico universale | M8×1 | - | - | - | - | M5×0.8 | Grigio chiaro | ||
7.33 € | 1 | 11 giorni | Specifiche standard | Conico universale | M8×1 | - | - | - | - | M6×1 | - | ||
8.14 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Conico universale | M8×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | - | ||
8.14 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Conico universale | M8×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | Grigio chiaro | ||
8.37 € | 1 | 11 giorni | Specifiche standard | Conico universale | M12×1 | - | - | - | - | M6×1 | - | ||
8.79 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Conico universale | M12×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | - | ||
9.90 € | 1 | 12 giorni | Specifiche standard | Conico universale | M14×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | - | ||
9.90 € | 1 | 11 giorni | Specifiche grigio chiaro | Conico universale | M14×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | Grigio chiaro |
Loading...
Tipo | Parti correlate all'attacco a innesto rapido | Liquido applicabile | Aria | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore esterno
Profilo
Misura vite 1 per montaggio
Misura vite 2 per montaggio
Misura tubo sul lato ingresso(mm)
Misura tubo sul lato uscita(mm)
Misura vite lato entrata
Misura vite lato uscita
Colore esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali